製品の公開
QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Stainless Steel Enclosure
Sloan Valve

QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Stainless Steel Enclosure

Google翻訳”,
特徴 以下の特徴を備えたワンステーション成型石英ラバトリーシステム: 寸法: 30 インチ x 22 インチ x 5 インチ SloanStone 石英素材で成形されたすべての製品には、デッキごとに最低 85% の石英が含まれています SloanStone 石英素材は傷、汚れ、欠けに強いですSloanStone® Quartz で製造されたモノリシックデッキ 3 色からお選びいただけます シンクには、シンクトップ、排水口、ステンレススチール製のエンクロージャが付属しています ステンレススチール製のエンクロージャの取り付けは、Sloan の蛇口やソープディスペンサーとの組み合わせに最適です。ここではEBF-415およびESD-410とともに表示されています 蛇口と石鹸は別途購入する必要があります 記載されている寸法は上から測定されており、シンクはエプロンの下部の両側で最大1/8インチ大きくすることができます
技術仕様
  • Unique refsinks_sloanstone_qsgr-81000-stainless-steel-enclosure
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSinks/Lavatories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ