製品の公開
Stainless Steel ESS 2300 3-Station Wall-Mounted Scrub Sink
Sloan Valve

Stainless Steel ESS 2300 3-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Google翻訳”,

特徴

  • トリプル ステーション ステンレス スチール スクラブ シンク、センサー作動、24 VAC、クロムメッキ真鍮製手洗い蛇口、次の機能を備えています。
  • 16 ゲージのタイプ 304 ステンレス鋼製のシンクで、シンク ボウルの内側にビード ブラスト仕上げを施し、優れた洗い流し特性を実現
  • 16 ゲージの「リフトアウト」スタイルのフロント アクセス パネルにより、メンテナンスが容易
  • ハンズフリー操作用スローン OPTIMA 蛇口
  • シンクは配管済みで出荷され、簡単に設置できます
技術仕様
  • Unique refsinks_stainless-steel_ess-2300
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSinks/Lavatories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • UNSPSC名称Sinks
  • UNSPSC30181504
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ