製品の公開
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Google翻訳”,

特徴

  • Sloan フラッシュメーターを最大限に活用し、補完するように設計されています
  • 小型ですっきりとしたラインは、さまざまな用途やトイレの外観にフィットします
  • 徹底洗い流しフラッシング作用
  • 耐衝撃性に優れたステンレス製ストレーナー付き
  • IAPMO は、ASME A112.19.2 規格を満たすか超えると認定されています
  • ほとんどのリベート プログラムの対象となる、EPA によってリストされている Water Sense
  • ADA ガイドラインと ANSI A117.1 の要件に適合し、適切に取り付けられます。
技術仕様
  • Unique refurinals_SU-7019
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションSloan Urinals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010235
  • ETIM 名Urinal
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals

対応地域

アジア 北米 南アメリカ アフリカ