製品の公開
Fastlane Glassgate 250 Plus
Smarter Security

Fastlane Glassgate 250 Plus

Google翻訳”,

企業の入場セキュリティとアクセス制御の向上

Fastlane Glassgate 250 Plusは、企業向けに洗練された入退室管理ソリューションを提供するために、細部までこだわって設計されています。エレベーターのディスプレイとシームレスに統合し、様々なリーダーテクノロジーに対応しています。台座から66.9インチまで調整可能なガラスバリアを備えたGG250 Plusは、多様なセキュリティ要件に対応します。

高度なインテリジェンス

ファストレーン回転式改札口は、分散型インテリジェンスに基づく高度なアーキテクチャを採用しています。複数のマイクロプロセッサを搭載した赤外線ビームマトリックスが歩行者の動きを正確に監視し、最短1/4インチの距離まで接近した追い越し車両も検知します。この技術は本質的にセキュリティが高いだけでなく、最速の入場を可能にし、誤報を最小限に抑えます。

IP対応

Glassgate 250 Plus には、任意の PC、タブレット、スマートフォン、または Fastlane の Multilane Controller から Web ベースの回転式改札口制御を可能にする TCP/IP 通信および制御システムである Fastlane Connect™ が搭載されています。

手術

ガラスゲートは通常は閉じた状態で動作し、アクセスシステムの承認を得た場合にのみ開きます。ガラスのバリアは、許可された利用者から離れた位置に移動します。その後、バリアは次のいずれかの状態になります。

 追突者を阻止するために、許可された人の後ろに素早く接近する

 どちらの方向にも、追加の承認済みユーザーがすぐに通行できるように開いたままにしておく

グラスゲートでは、誰かが許可なく侵入した場合、自動的に地元の警報が鳴ります。

 ガラスの壁を押し通そうとすると、2番目の大きな警報が鳴ります

 二次リレーはCCTVを起動したり、ドアをロックしたり、エレベーターを制御したりすることができます

 より安全な環境のためのオプションのロックブレーキ

ユーザーフレンドリーで安全

ファストレーン・スピードゲートは、最大32本の安全ビームを備えており、ビームのいずれかが破損した場合でもゲートの動きを停止します。ユニットには火災警報入力が備わっており、緊急時の避難を妨げません。また、停電時にはフェイルセーフ機能を設定することもできます。

キーワード: 入口セキュリティ、歩行者ゲート、入口制御、アクセス制御回転式改札口、スピードゲート、共連れ防止装置、共連れ防止アクセス制御、電動ゲート、アクセス制御、物理的アクセス制御、セキュリティゲート、歩行者回転式改札口、回転式改札口、セキュリティ入口ゲート、セキュリティ回転式ゲート、回転式ゲート、光学式回転式改札口、入口アクセス制御、回転式アクセス制御セキュリティシステム、従業員入口回転式改札口、共連れ防止セキュリティ、物理的アクセス制御、スピードゲート、バリア回転式改札口、ロビーセキュリティ、入口セキュリティ、セキュリティアラーム、歩行者セキュリティ、ゲート、バリアゲート、入口ゲート、歩行者回転式改札口、腰高回転式改札口、フルハイト回転式改札口、高セキュリティ、バリアフリー回転式改札口、ガラスバリア回転式改札口、バリアアーム回転式改札口、アクセスゲート。

仕様
    • Product family: Turnstiles and Speed gates
    • Product group: Optical Turnstiles

    Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 40″
    • Width: 7.4″
    • Length square ends: 48.3”
    • Length elliptical ends: 49.1”

    Turnstile barrier glass dimensions

    • Standard height: 40.0″
    • Intermediate height: 47.2″
    • custom height: 59″
    • Full height: 66.9″

    Turnstile lane width

    • Standard lane: 26″
    • ADA lane: 36″

    Turnstile available end panels

    • Round
    • Square

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

技術仕様
  • Unique reffastlane-glassgate-250-plus
  • コレクションセットSecurity Optical Turnstiles
  • コレクションSecurity Speed Gates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)40
  • 幅(inch)7.4
  • 奥行き(inch)49.1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)157.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23
  • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

対応地域

北米 南アメリカ