製品の公開
Fastlane Glassgate 400 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 400 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 400 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 400 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 400 Security Turnstile
    Smarter Security

    Fastlane Glassgate 400 Security Turnstile

    Google翻訳”,

    プレミアム高セキュリティ

    Fastlane Glassgate 400 は、侵入者を阻止するための高さのある耐力バリアを備えた光学式ターンスタイルです。双方向スイング ガラス ゲートを備えた高度な光学技術を備え、高速処理とインテリジェントなテールゲート検出を実現します。Fastlane を使用すると、セキュリティがこれまでになく魅力的になります。

    高度なインテリジェンス

    Fastlane ターンスタイルは、分散型インテリジェンスに基づく高度なアーキテクチャを採用しています。複数のマイクロプロセッサで設計された赤外線ビーム マトリックスは、歩行者の動きを高精度で監視し、最短 1/4 インチの距離にいる追突者も検出します。本質的に安全性が高いこのテクノロジーは、最速の進入を可能にし、誤報を最小限に抑えます。

    IP 有効

    Glassgate 400 Speedgate には、任意の PC、タブレット、スマートフォン、または Fastlane のマルチレーン コントローラーから Web ベースの回転式改札口制御を可能にする TCP/IP 通信および制御システムである Fastlane Connect™ が搭載されています。

    手術

    Glassgate は通常閉じたモードで動作するように設計されており、アクセス システムの承認後にのみ開きます。ガラス バリアは、許可されたユーザーから離れて開きます。バリアは、次のいずれかを実行します。

    • 追突を防ぐために、許可された人の後ろに素早く接近してください。
    • どちらの方向にもすぐに追加の承認済みユーザーが通過できるように開いたままにします

    Glassgate 400 バリアは突破が困難で、オプションでロック バリアも用意されています。これにより、攻撃的な侵入者を遅らせたり阻止したりしてセキュリティが強化されます。誰かが許可なく侵入すると、Glassgate は自動的にローカル アラームを鳴らします。

    • ガラスの壁を越えようとする努力は、2番目の、より大きな警報を鳴らすだろう
    • 二次リレーはCCTVを起動したり、ドアをロックしたり、エレベーターを制御したりできる。

    使いやすく安全

    Fastlane Speedgates には最大 32 本の安全ビームが備わっており、ビームが 1 本でも破損した場合にバリアが動かないように設計されている。ユニットには火災警報入力が備わっており、緊急時の脱出を妨げず、停電時にも安全が確保されるようにユニットを設定することができる。

    キーワード: 入場セキュリティ、歩行者ゲート、入場管理、アクセス管理回転式改札口、スピードゲート、共連れ防止装置、共連れ防止アクセス管理、電動ゲート、アクセス管理、物理的アクセス管理、セキュリティゲート、歩行者用回転式改札口、回転式改札口、セキュリティ入場ゲート、セキュリティ回転式ゲート、回転式ゲート、光学式回転式改札口、入場アクセス管理、回転式アクセス管理セキュリティシステム、従業員入場回転式改札口、共連れ防止セキュリティ、物理的アクセス管理、スピードゲート、バリア回転式改札口、ロビーセキュリティ、入場セキュリティ、セキュリティアラーム、歩行者セキュリティ、ゲート、バリアゲート、入場ゲート、歩行者用回転式改札口、腰の高さの回転式改札口、フルハイトの回転式改札口、高セキュリティ、バリアフリー回転式改札口、ガラスバリア回転式改札口、バリアアーム回転式改札口、アクセスゲート。

    仕様
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 41.8″
      • Width: 8.5″
      • Length: 55.4″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Pedestal-level height: 41.8”
      • Intermediate height: 47.2”
      • Standard height: 59.1”
      • Full height: 70.9”
      • Standard width: 8.5”
      • Wide width: 16”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″
      • custom lane: 39.3″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    技術仕様
    • Unique refsecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-400
    • コレクションセットSecurity Optical Turnstiles
    • コレクションSecurity Speed Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)41.8
    • 幅(inch)8.5
    • 奥行き(inch)55.4
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23
    • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

    対応地域

    北米 南アメリカ