製品の公開
Aluminum partition - removable glass partition
SNFA

Aluminum partition - removable glass partition

Google翻訳”,
説明されている一般的な取り外し可能なパーティションは、2つのスペース間の垂直方向の分離であり、垂直フレームと水平フレームで構成され、次の特性を持つ透明または不透明の塗りつぶしとドアで構成されます。建物; -床と天井の間の高さ全体に広がっています。 -その要素は、最終的な外観に対応する完成状態でサイトに到着します。 -設置、分解、およびその後の再利用は、パーティションの環境を劣化させることなく実行されるため、パーティションが適合している建築要素。これらのいわゆる「取り外し可能な」パーティションシステムは、その適用分野の範囲内でNF DTU 35.1のすべての要件に従って、要素またはモジュールを取り外し/取り付けることによってスペースを改造することを可能にします。
仕様
  • The dismountable partition system installed must have a set of minimum criteria and performance for comfort, durability and safety for use. These performances are preserved after disassembly and reassembly operations during a redevelopment of the premises. The dismountable partition systems are chosen from those meeting the requirements of NF DTU 35.1 P1-2 (CGM). The functions of the glazed partition system are as follows: - Guarantee access to natural light - Allow a variability of the visual isolation (blind, silkscreen ...) - Ensure sound insulation - Guarantee mechanical stability (thrust and shock) - Guarantee a level of security to the occupants' clashes (safety glazing) - Guarantee the re-use of the modules (disassembly and filling)
技術仕様
  • Unique refcloison-vitre
  • コレクションセットPartition walls
  • コレクションGlazed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Panels or paneling
  • UNSPSC30161505
  • Uniclass2015コードSs_25_12_65
  • Uniclass2015詳細Panel partition systems
  • MasterFormat 2014 コード10 22 19
  • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
  • OmniClassNumber23-15 11 13
  • OmniClassタイトルDemountable Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions

対応地域

ヨーロッパ
フランス