製品を公開する
Aluminum facade frame - 76 % to 100 % transparent
SNFA

Aluminum facade frame - 76 % to 100 % transparent

5つ星のうち4.64.6(5 件のレビュー)
Google翻訳,
説明されている一般的なファサードは、カーテンウォール、アルミニウムプロファイルの垂直および水平フレームワークで構成され、建物の構造に組み立てられて固定され、透明または不透明な充填物で、単独でまたは建設と組み合わせて連続的で軽量なエンベロープを形成します。は、外壁の通常の機能をすべて提供しますが、建物構造の安定性にはまったく寄与しません。指定された「フレームファサード」は、事前に組み立てられたモジュールで構成され、スラブの上部の建物に並置され、1つまたは複数のフロアの高さを持ち、それらの充填物を含みます。欧州製品規格NFEN13830に従って正当化され、外側と内側の両方に対して最大角度15°で垂直に取り付けられ、特に要求されない限り、NFDTU33.1の要件を満たしています。研究対象のシステムの機能は、とりわけ光を通すことです。ただし、ファサードは多くの機能を果たし、建物の居住者の快適さを保証する特性を備えている必要があります。透明度のパーセンテージの変化の表示は、同じフレームの透明なガラス表面を表します
仕様
  • The system functions are as follows: - limit heat loss, sound transmission and air flow, steam flow and condensation formation; - let the sun's heat penetrate in winter, while ensuring summer comfort. - protect against bad weather, such as rain, snow and wind; - contribute to limiting the spread of fire in accordance with regulations applicable to the building; - provide ventilation and air change when required; - ensure safety against falls for occupants; - ensure smoke extraction if required; - allow the entry of emergency services (firemen) when required
技術仕様
  • 固有参照番号facade-alu-cadre-76
  • 製品ファミリFacade
  • 製品グループFrame 76-100
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-10
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC 名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC コード30151806
  • Uniclass 2015 コードSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 説明Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass 番号23-13 33 27 11
  • OmniClass タイトルCurtain Walls
  • CSI UniFormat II コードB2010
  • CSI UniFormat II タイトルExterior Walls

対応地域

ヨーロッパ
フランス