製品の公開
Aluminum facade grid - 76% to 100 % transparent
SNFA

Aluminum facade grid - 76% to 100 % transparent

Google翻訳”,
説明されている一般的なファサードはカーテンウォールであり、アルミニウムプロファイルの垂直および水平フレームワークで構成され、建物の構造に組み立てられて固定され、透明または不透明な充填物で連続的で軽量なエンベロープを形成します。構造は、閉じて覆われた外壁のすべての通常の機能を提供しますが、建物の構造の安定性にはまったく貢献しません。 「グリッドファサード」と呼ばれる軽量耐力フレームワークは、現場で組み立てられ、スラブノーズに固定され、1つまたは複数の床の高さに固定され、プレハブのインフィルで完成する要素(クロスメンバーと支柱)で構成されます。欧州製品規格NFEN13830に従って正当化され、外側と内側の両方に対して最大角度15°で垂直に取り付けられ、特に要求されない限り、NFDTU33.1の要件を満たしています。研究対象のシステムの機能は、とりわけ光を通すことです。ただし、ファサードは多くの機能を果たし、建物の居住者の快適さを保証する特性を備えている必要があります。透明度のパーセンテージの変化の表示は、同じモジュールの透明なガラス表面を表します
仕様
  • The system functions are as follows: - limit heat loss, sound transmission and air flow, steam flow and condensation formation; - let the sun's heat penetrate in winter, while ensuring summer comfort. - protect against bad weather, such as rain, snow and wind; - contribute to limiting the spread of fire in accordance with regulations applicable to the building; - provide ventilation and air change when required; - ensure safety against falls for occupants; - ensure smoke extraction if required; - allow the entry of emergency services (firemen) when required
技術仕様
  • Unique reffacade-alu-grille-76
  • コレクションセットFacade
  • コレクションGrid 76-100
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 44 13
  • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls