製品の公開
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

5つ星のうち4.04.0(14 レビュー)
Google翻訳”,
SkyVaultシリーズは、モジュール式の高出力管状採光装置のラインであり、天井が高く開いた大容量のスペースに大量の採光を提供します。
仕様
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

技術仕様
  • Unique refSkyVault_M74DS-O
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDaylighting system
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-05-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スカイライトチューブ
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Skylights
  • UNSPSC301718
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_21
  • Uniclass2015詳細Daylight pipes
  • MasterFormat 2014 コード08 62 23
  • MasterFormat 2014 タイトルTubular Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 13 21
  • OmniClassタイトルTubular Skylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings