製品の公開
SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling

Google翻訳”,
SolaMaster 330 DSは、いつでも光出力を最大化するように設計されています。朝と午後遅くにローアングルを効果的に捉え、正午にハイアングルを集めてパワフルなパフォーマンスを実現します。これは、光のレベルの変動が居住者に問題を引き起こさない、天井が開いた広大なスペースを照明するのに理想的です。
仕様
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
技術仕様
  • Unique refSolaMaster_330DS_O
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDaylighting system
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-05-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スカイライトチューブ
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Skylights
  • UNSPSC301718
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_21
  • Uniclass2015詳細Daylight pipes
  • MasterFormat 2014 コード08 62 23
  • MasterFormat 2014 タイトルTubular Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 13 21
  • OmniClassタイトルTubular Skylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings