製品の公開
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
ARELOS - Electrical distribution box
    Solera

    ARELOS - Electrical distribution box

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Arelos シリーズは、お客様のニーズにすぐに対応できる幅広い配電ボックスとジャンクション ボックスを提供します。
    当社の Arelos 配電ボックス製品群は、乾式壁または従来の壁向けの優れた技術的特性で際立っています。
    熱可塑性プラスチック材料で製造されたこれらのエンクロージャ ボックスは、2 ~ 56 の要素を備え、IP40 保護等級および IK08 衝撃保護等級を備えています。また、ボックスはクラス II、ハロゲンフリーで、従来の壁の場合は GWT 650 °C、中空パーティションの場合は GWT 850 °C です。もう一つの利点は、フレームとドアが白またはフュームでリバーシブルであることです。縦方向および/または横方向にリンク可能。接続およびロックシステム(オプション)のための広いスペース。一部の参考文献では、クイック ネジと取り外し可能なフレームが使用されています。

    仕様
    • - Distribution boxes.

      - 2 to 56 elements.
           - Ref. 5012: 320x233x75 mm (14 elements).
           - Ref. 5250: 320x420x75 mm (28 elements).
           - Ref. 5260: 360x528x86 mm (42 elements).
           - Ref. 5270: 320x670x75 mm (56 elements).
           - Other dimensions.

      - Flush mounting (conventional and hollow partition) and surface.
      - IP40, IK08.
      - Material: thermoplastic​.
      - White or fume door.
      - Class II.
      - Halogen free.
      - Linkable.
      - Lock system (optional).

    技術仕様
    • Unique refarelos
    • コレクションセットPanelboards and Switchboards
    • コレクションDistribution enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEG000023
    • ETIM 名Distribution boards
    • Uniclass2015コードCo_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution complexes
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 15
    • OmniClassタイトルElectrical Distribution Control Panels