製品の公開
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
EUROPA - Mechanism series
    Solera

    EUROPA - Mechanism series

    5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    Europa シリーズは、テュフ ラインランドによって認定されたさまざまな高品質メカニズムを提供しており、優れた品質と価格の比率を備えた完全なソリューションを提供します。

    幅広いソケット: Schuko、フレンチ、USB 付き、ダブル

    また、幅広いメカニズム: ダブル 2 ウェイ スイッチ、照明付きまたは照明なし、LED 調光器、カード スイッチ、照明付き押しボタン、ブザー、TV 用信号、電話ジャック、データ コネクタなど。

    Europa シリーズの利点は次のとおりです。ポリカーボネート製、すべての導電性材料は CuSn94 製、850℃ GW、フレームおよび固定爪の有無にかかわらず。

    Europa シリーズは、シルバーとグラファイトの新しいデザインを取り入れて成長を続けており、これらの控えめなカラーが当社のエレガントで実用的な製品群を完成させます。

    仕様
    • - Series of mechanisms.

      - Wide variety of models:

           - Ref. ERP02U - 2-way switch 10AX 250V~

           - Ref. ERP12U - Double 2-way switch 10AX 250V~.

           - Ref. ERP09U - Crossover switch 10AX 250V~.

           - Ref. ERP03U - Push button 10A 250V~.

           - Ref. ERP31LEDU - LED dimmer.

           - Ref. ERP48U - Satellite, TV, radio socket.

           - Ref. ERP84U - RJ11 telephone jack.

           - Ref. ERP88U - RJ45 data connector. Cat. 6.

           - Other available references.

    技術仕様
    • Unique refeuropa_mecanism
    • コレクションセットSwitches
    • コレクションEUROPA - Domestic switches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)81
    • 幅(mm)83
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル銅
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類電気回路
    • ETIM コードEG000013
    • ETIM 名Domestic switching devices
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 00
    • OmniClassタイトルElectrical Switches