スムーズで静かなPTZと優れた低照度感度を備えた放送品質のフルHD画像をリモートでキャプチャします。
BRC-H800リモートカメラは、妥協のない放送画質とスムーズで静かなPTZ操作を、3G-SDIおよびHDMI接続の柔軟性と組み合わせています。
無人操作用に設計されたこのコンパクトで強力なロボットカメラは、手の届きにくい場所や邪魔にならない位置で画像をキャプチャするために、他の放送用カメラを理想的に補完します。テレビのニュースルーム、リモートスタジオ、オンエアスイート、講堂、信仰の家、法廷、教室、スポーツスタジアムでも同様に利用できます。また、1人のオペレーターの制御下で、効率的なマルチカメラのセットアップにも特に適しています。
1.0タイプのExmorRCMOSイメージセンサーは、鮮明で低ノイズのフルHD画像を60pでキャプチャし、優れた低照度感度を実現します。大きなイメージセンサーを使用すると、被写界深度を浅くして美しい「ボケ」効果を作成し、芸術的な意図に合わせることができます。
12倍光学ズームを備えたスピーディーでほぼ無音のPTZ操作は、広角シーンとタイトなフレームのクローズアップに対応し、クリアイメージズーム24倍(HD)は、解像度を目に見える形で失うことなく、この範囲をさらに拡張します。テレコンバートモードでは、HD解像度を失うことなく、24倍ズームをさらに2倍の48倍にすることができます。
放送に適した機能には、オンエア操作用のデュアルタリーランプが含まれ、天井、卓上、または三脚の取り付けオプションにより、操作の柔軟性が向上します。また、幅広いビデオインターフェースとリモートコントロールの可能性に加えて、PoE +とゲンロックのサポートがあり、放送、プロフェッショナル、または企業のAV環境にスムーズに統合できます。
BRC-H800/1およびBRC-H800/WPWは、AC-UES1230MTAC電源とコードがバンドルされている米国/カナダモデルです。他のすべての地域では、AC電源とコードは別売りです。
黒はBRC-H800として、白はBRC-H800 / Wとしてご利用いただけます(カラーの在庫状況は国によって異なる場合があります)。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |