リアリティクリエーション、3Dを備えた経済的なフルHDホームシアターESプロジェクター
ご自宅で壮大な映画体験を。VPL-HW45ESは、SXRDパネルやAdvanced Reality Creationアップスケーリング技術など、プロ仕様デジタルシネマプロジェクター向けに開発された技術を満載し、フルHD映像を高精細に再現します。1,800ルーメンの明るさとコンパクトなデザインで、忘れられないホームエンターテイメント体験に最適です。
高度なリアリティクリエーションによる壮大なフルHD画像
先進のSXRD®パネル技術と、ソニーの超解像処理技術「アドバンスト・リアリティ・クリエーション」を融合。繊細なディテール、色彩、質感を鮮やかに再現します。フルHDの鮮明でシャープな映像で、かつてないほど1080pのオリジナルソースに迫る迫力と明瞭さを体感いただけます。
高輝度、高コントラスト比
1,800 ルーメンの明るさと高いコントラスト比により、明るい部屋でも、フル HD 画像は鮮明で、明るいハイライトと豊かで深みのある黒を実現します。
スムーズで流れるような画面上のアクション
パネルの超高速応答速度と組み合わせた Motionflow™ テクノロジーにより、アクションがどれだけ高速であっても、最小限のぼやけであらゆる詳細を見ることができます。
長持ちするランプ
最大 6000 時間3 の定格ランプ動作寿命 (低モード) により、メンテナンスが簡単になり、ランプ交換回数が減り、運用コストが削減されます。
ワイドズームとシフトレンズを備えた柔軟な家庭内設置
1.6 倍のズーム比と広いレンズシフト範囲を備えた手動ズーム レンズにより、天井が高い部屋でも、あらゆるサイズの部屋に設置できる柔軟性が向上します。
業界標準のRF 3D対応
プロジェクターに内蔵された RF トランスミッターは、互換性のあるソニーおよびサードパーティの RF 3D メガネと同期して、より広い範囲をカバーし、安定性を高めるため、外部トランスミッターは必要ありません。
映画のような3Dの明るさ
ソニーのダイナミック ランプ コントロール テクノロジーと充電式 3D メガネは完璧に連携し、お気に入りの 3D 映画や番組を映画館並みの鮮明な明るさでお楽しみいただけます。1.
静音ファン
先進の排気システムにより、プロジェクターが部屋にあることを忘れてしまうほど静かです。ソニーの静音ファンは、上映中もわずか22dbの騒音を発します。
強力な画像調整機能
映画、ゲーム、写真、ユーザーがカスタマイズできるさまざまなプリセットを含む 9 つの独自のモードを使用して、楽しんでいるコンテンツの種類に合わせて画像をすばやく調整します。
USBアップデート
プロジェクターの USB ポート経由で、常に最新の機能とファームウェア アップデートを入手できます。
3年間の限定保証
すべての Sony Elevated Standard (ES) プロジェクターには 3 年間の限定保証が付いています。
前面ファン
ファンの排気口がプロジェクター前面に配置されているため、設置時に壁とのクリアランスや吸排気口のスペースを気にする必要がありません。これにより投射距離を最大限に伸ばし、最大の映像を投射できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |