製品の公開
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW5000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Google翻訳”,

    価値の高いレーザー プロジェクターで真の 4K エンターテイメントを家庭に持ち込む

    新しい革新的なテクノロジーは、非常に鮮明で、HDR のダイナミック レンジが拡大し、カラー ボリュームが拡大した、より没入型の視聴体験を提供します。

    製品のハイライト

    • 長持ちするレーザー光源によって最大 2,000 ルーメンの明るさを実現し、大画面でも鮮やかな画像を表示します。
    • まったく新しいネイティブ 4K SXRD パネルは、3,840 x 2,160 ピクセルのフル 4K 解像度を提供します
    • フラグシップ レベルのプロジェクター用 X1™ Ultimate は、ソニーの最高の画像処理を実現します
    • 超高純度で信頼性の高いレーザー光源により、最大 20,000 時間連続して最適な明るさで完全にクリアな 4K 画像を楽しむことができます。 1
    • TRILUMINOS PRO で 10 億色以上の色に命が吹き込まれます。当社独自のTRILUMINOS PROアルゴリズムは、彩度、色相、明度から色を検出し、細部まで自然な色合いを再現します。
    • 95% DCI-P3 の広い色域と 2,000 ルーメンの高輝度を実現する新しいワイド ダイナミック レンジ オプティクスのおかげで、目を見張るような明るさと驚くほどのリアリズムをお楽しみください。
    • 当社の新しいワイド ダイナミック レンジ オプティクスは、レーザー光源のポテンシャルを最大限に引き出すことで、より優れた光制御を備えたコンパクトな設計に貢献します。結果として得られるより高い色ボリュームは、高輝度レベルでも自然にカラフルな画像と、驚くほど没入型のコントラストを意味します。
    • 「VPL-VW915ES」より体積約20%、軽量約30%のレーザープロジェクター。どんなお部屋にも溶け込むモダンな外観を新採用
    • VPL-XW5000ES の強力なビデオ プロセッサは、4K コンテンツを表示しているときでも、スムーズでクリアなモーションを実現する Motionflow を提供します。
    • VPL-XW5000ES は、入力ラグ 21 ms 以下の 4K 60 Hz 入力と、入力ラグ 13 ms 以下の 2K 120 Hz 入力をサポートします。
    仕様
    • Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS) - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA

      Power

      • Power Consumption: 295 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 24 dB

      Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 7.88" x 18.59"
      • Weight: Approx. 28 lb (13 kg)

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Manual (Approx. x1.60) / Manual

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Color Light Output: 2000 lm
      • Light Output: 2000 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Manual, Vertical +/- 71%, Horizontal +/- 25%
      • Throw ratio: 1.38:1 to 2.21:1
    技術仕様
    • Unique refvpl-xw5000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • コレクションセットProjector Equipment
    • コレクション4K HDR Laser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Projectors and supplies
    • UNSPSC451116
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国