製品の公開
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel
    Sony

    VPL-XW7000ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector with Native 4K SXRD Panel

    Google翻訳”,

    ネイティブ 4K レーザー プロジェクターによる明るく臨場感あふれるエンターテイメント

    新しい革新的なテクノロジーは、非常に鮮明で、HDR のダイナミック レンジが拡大し、カラー ボリュームが拡大した、より没入型の視聴体験を提供します。

    製品のハイライト

    • 長時間持続するレーザー光源による 3,200 ルーメンの明るさで、大画面でも鮮やかな画像を表示します。
    • フラグシップ レベルのプロジェクター用 X1™ Ultimate は、ソニーの最高の画像処理を実現します
    • まったく新しいネイティブ 4K SXRD パネルは、3840 x 2160 ピクセルのフル 4K 解像度を提供します。
    • まったく新しいワイド ダイナミック レンジ オプティクスは、95% DCI-P3 の広い色域を実現する優れた光制御を備えたコンパクトなデザインに貢献します。
    • デュアル データベース処理 - 1 つのデータベースは画面上のノイズの低減に役立ち、もう 1 つのデータベースは解像度のアップスケールに使用されます。
    • オブジェクトベースの超解像技術は、画像内の個々のオブジェクトを検出し、それぞれを強調して、並外れた精度とディテールを実現します。
    • オブジェクトベースの HDR リマスターは、画面上の個々のオブジェクトの色を分析し、コントラストを調整することで、深みと質感が増したよりリアルな写真を実現します。
    • ダイナミック HDR エンハンサーは、シーンごとに HDR コンテンツを処理し、レーザー出力制御と組み合わせてコントラストを強調し、明るい 4K HDR 画像をもたらします。
    • デジタル フォーカス オプティマイザは、画質を補正して、コーナーでもフォーカスがこれまで以上に良くなるようにします。
    • 驚くほどコンパクトなネイティブ 4K レーザー プロジェクター
    仕様
    • Size & Weight

      • Dimensions (W x H x D): 18.13" x 8.28" x 20.34"
      • Weight: Approx. 31 lb (14 kg)

      Interface

      • Input and Output Terminals: HDMI (TWO INPUTS)* - Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr, IR IN - Minijack, LAN - RJ45, 10Base-T/100BASE-TX, REMOTE - RS-232C, D-sub 9-pin (male), TRIGGER - Minijack, DC 12 V Max. 100 mA, 3D SYNC OUT - Minijack, USB - Type A, DC 5 V, Max. 500 mA *Both HDMI inputs are compatible with HDCP 2.3.

      Power

      • Power Consumption: 420 W
      • Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
      • Acoustic noise: 26 dB* *The value depends on the environment or how the projectors are used.

      Eco and energy saving

      • Power Consumption (Standby Mode): 0.3 W (When "Remote Start" is set to "Off")
      • Power Consumption (Networked Standby Mode): 0.5 W (LAN) (when "Remote Start" is set to "On") When a LAN terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W)
      • Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Accessibility

      • Screen Reader: Yes

      Display

      • Display Resolution: 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 1920 x 1080/120p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p
      • Display System: 4K SXRD™ panel, projection system
      • Light source: Laser diode
      • Picture processor: X1™ Ultimate for projector

      Hardware

      • Projection lens zoom / focus: Powered (Approx. x2.1) / Powered

      Operating Conditions

      • Operating temperature / humidity: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) / 20% to 80% (no condensation)
      • Storage temperature / humidity: 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C ) / 20% to 80% (no condensation)

      Video Features

      • Light Output: 3,200 lm
      • Color Light Output: 3,200 lm

      General Features

      • Contrast Ratio: 8: 1 (Dynamic Contrast)
      • Effective Imager Size: 0.61 in x 3
      • Effective pixels: 24,883,200 (3840 x 2160 x 3) pixels
      • Projection lens shift: Powered, Vertical +/- 85%, Horizontal +/- 36%
      • Throw ratio: 1.35:1 to 2.84:1* *Display size: 16:9
    技術仕様
    • Unique refvpl-xw7000es-sony-4k-hdr-laser-home-theater-projector
    • コレクションセットProjector Equipment
    • コレクション4K HDR Laser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Projectors and supplies
    • UNSPSC451116
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国