製品の公開
Sony VPL-FHZ80 6000 Lumens 3LCD Laser Projector

Sony VPL-FHZ80 6000 Lumens 3LCD Laser Projector

Google翻訳”,

パワフルでコンパクト、軽量、そして見事なスタイルのこれらの3LCDレーザープロジェクターは、ソニーの最新のイノベーションで溢れ、一貫して豊かで明るくカラフルな画像を提供します。用途の広いインストールオプションとメンテナンスの削減により、中規模の企業、教育、および公共環境での投影に最適です。 VPL-FHZ85 / FHZ80は、すでに複数の業界賞を受賞しています。

明るく照らされた部屋でも、大胆で豊かな色

強力なプロジェクターでさえ、強い照明の部屋では画像の色が白っぽくなる可能性があります。ソニー限定のBrightViewは、色を犠牲にすることなくインパクトのある画像を提供します。新しく改善されたリアリティクリエーションは、明るい条件でも、画像、図、テキストが鮮明で鮮明に見えることを保証します。 Ambianceを使用したインテリジェントな設定により、投影された画像が環境と一致し、表示エクスペリエンスが向上します。部屋の明るさを測定する周囲光センサーもあります。

より鮮明な画像とテキスト

Reality Creationは、画像の解像度を4Kの鮮明度に近づける強力なアルゴリズムを使用しています。リアリティテキストは文字の視認性を向上させます。会議室や教室に最適です。

明るく美しい色

ブライトビューは、明るいビジネス環境や教育環境でも、豊かな色を維持しながら画像を明るくするソニー独自の処理技術です。

強化された視聴体験

インテリジェント設定withAmbianceは、内蔵の光センサーを使用して部屋の明るさを測定し、プレゼンテーション環境に合わせてブライトビューモード、カラーゲイン、リアリティクリエーションを自動的に調整します。

技術仕様
  • Unique refVPL-FHZ80-Projector
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションLaser Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67_22
  • Uniclass2015詳細Digital projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19 19
  • OmniClassタイトルVideo Digital Projectors