製品の公開
Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Google翻訳”,

どんな設定でも息をのむような画像

VPL-GTZ380は、ネイティブの4K解像度(4096 x 2160)の画像を忠実に表示し、より少ないプロジェクターでよく使用されるアップスケーリングやピクセルシフトのトリックはありません。企業のショールームやロビーなどの環境で視聴者が画面に近づいた場合でも、細部は息を呑むほど鮮明でクリアです。

あらゆるスケールの没入型のシームレスな画像

非常に静かでコンパクトなVPL-GTZ380は、おなじみの4コーナーマウント設計を備えており、大規模な展示会、ギャラリースペース、プラネタリウムドームなどのマルチプロジェクション設置に最適です。ソニー独自のSXRD™テクノロジーの特徴の1つである超深度ブラックレベルは、複数のプロジェクター画像をエッジブレンドして超サイズの画像を作成するときに、邪魔なバンディングの視認性を低下させます。

広大な色、薄暗い

VPL-GTZ380は、2つの異なる波長の青色レーザーダイオードに加えて赤色レーザーダイオードを組み込んだ新しいレーザー光源のおかげで、他のプロジェクターが達成するsRGBの1.35倍のフルDCI-P3色域を実現します。明るさを失うことなく。追加の赤色レーザーダイオードは、内蔵のカラーフィルターを使用する他のハイエンドモデルに共通する明るさの損失なしに、色のボリュームを劇的に拡大します。 VPL-GTZ380の色の精度は非常に高いため、アートギャラリーや美術館などの環境に最適です。

さらに事実上本物

VPL-GTZ380は、VR、工業デザイン、視覚化アプリケーションに最適で、デュアル4K 60 Hz 3D信号と、最大4K 120 Hz RGB 4:4:410ビット画像を2つで表示する最新のグラフィックス処理テクノロジーを備えています。ディスプレイポートケーブル。追加の赤外線LED光源は、暗視ゴーグルを使用したパイロットトレーニングおよび夜間救助シミュレーション用のIR光を出力します。

イメージングの革新

最先端のSonyイメージングテクノロジーにより、VPL-GTZ380は、わずか112.44ポンドの非常にコンパクトなシャーシで、驚くほどの豊かさ、色、ディテールを備えた、表現力豊かな高輝度画像を簡単に再現できます。

最新の4KSXRDパネル

コンパクトで耐久性のある新世代SXRDパネルにより、VPL-GTZ380は、10,000ルーメンの驚異的な明るさで真の4K画像を提供できます。

高度な冷却

高度なリン光ホイールの設計は、特許取得済みのスパイラルフィンを備えており、熱を効率的に逃がして、他の高輝度プロジェクターでよくある問題である、印象的なクールな操作を実現します。

広い色域

2つの異なる波長の青色レーザーダイオードに加えて赤色レーザーダイオードを使用することで、レーザー光源は、従来のsRGBプロジェクターよりも135%広い、輝度を低下させることなく、驚くべき100%DCI-P3色域を実現します。

最適化された画像処理

Sony BRAVIA Professional Displayに見られるように、フラッグシップのX1™Ultimateピクチャープロセッサは、「X1™Ultimateforprojector」としてプロジェクターアプリケーション向けに最適化されています。

すべての環境を変革する

VPL-GTZ380は、妥協のない画像の明るさ、鮮明さ、色、コントラストが最優先される幅広い環境で、ビジュアルコミュニケーションの品質とリアリズムを変革します。

技術仕様
  • Unique refVPL-GTZ380-Projector
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションLaser Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67_22
  • Uniclass2015詳細Digital projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19 19
  • OmniClassタイトルVideo Digital Projectors