製品の公開
Sony VPL-PHZ51 5300 Lumens Laser Light Source Projector

Sony VPL-PHZ51 5300 Lumens Laser Light Source Projector

Google翻訳”,

当社の最も明るい超小型プロフェッショナル プロジェクターは、スマートな機能とまったく新しい防塵システムで強化されています。これらは、会議室、大学の講堂、大教室、および e スポーツの用途に最適な選択肢です。

驚くほど小さくて軽い 6,400/5,300 ルーメン* レーザー プロジェクター

VPL-PHZ61/51 レーザー プロジェクターは、このクラスで最小のボディに美しくスリムで軽量なため、優れた画質性能と最大 7,000lm の中心輝度、優れた信頼性を兼ね備えています。目立たないブレンドイン設計、最小限のメンテナンスの必要性、柔軟な設置オプションにより、今日の統合 AV 環境の自然なパートナーとなっています。

※VPL-PHZ61 6,400lm(中央7,000lm)/VPL-PHZ51 5,300lm(中央5,800lm)。

明るい部屋でも大胆で豊かな色彩

強力なプロジェクターでも、強い照明の部屋では画像の色が白っぽくなることがあります。ソニー独自のブライト ビューは、色を犠牲にすることなくインパクトのある画像を提供します。新しく改善された Reality Creation により、明るい環境でも、画像、図表、およびテキストが鮮明でシャープに表示されます。アンビエンスを備えたインテリジェント設定は、投影された画像を環境と一致させ、視聴体験を向上させます。部屋の明るさを測定する環境光センサーもあります。


仕様
  • Features

    Clearer images and text - Reality Creation uses powerful algorithms that boost image resolution closer to 4K clarity. Reality Text improves visibility of characters: great for conference rooms, university seminar rooms and large classrooms.

    Bright, beautiful colors - Bright View is Sony’s unique processing technology that brightens images while maintaining rich color – even in brightly lit business and educational environments.

    Enhanced viewing experience - Intelligent Settings with Ambiance uses a built-in light sensor to measure room brightness, automatically adjusting Bright View mode, color gain, and Reality Creation to suit your presentation environment.

    Enjoy optimum pictures while saving energy - The VPL-PHZ61/51 makes sound business sense, helping you reduce running costs in corporate and educational environments. A new Auto Light Output feature works in conjunction with Ambiance, optimizing image quality and maintaining high visibility while reducing power consumption.

    4K 60P input support - Support for 4K 60P input signals makes life simpler when you’re using the VPL-PHZ61/51 in multi-screen set-ups with flat panel sub-screens. Just split the same 4K signal to drive all your displays, with no conversion needed. There’s also a high-performance image scaler that effortlessly converts 4K input signals to WUXGA resolution while achieving close to 4K image quality. Now optimized for 4K60P signals, Reality Creation is Sony’s unique picture enhancement feature that gives projected images even greater crispness and depth. There’s also support for devices with content protection such as 4K UHD players.

    Smart, installation-friendly design - Enjoy flexible installation options with a generous +55% vertical lens shift range, making it easy to achieve perfectly proportioned pictures without long pole mounts or keystone correction when the projector's ceiling mounted. We've also widened the throw ratio range, simplifying replacement of a previously installed projector without the hassle of re-positioning an existing ceiling mount.

    Brighter for longer with less maintenance - There’s plenty of innovation inside the VPL-PHZ61/51 to keep pictures looking clear and bright over the projector’s operational lifetime with minimal maintenance – in any environment.

技術仕様
  • Unique refVPL-PHZ51-Projector
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションLaser Projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67_22
  • Uniclass2015詳細Digital projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19 19
  • OmniClassタイトルVideo Digital Projectors