製品の公開
Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

5つ星のうち4.24.2(16 レビュー)
Google翻訳”,

32インチBRAVIAFW-32BZ30Jは、明るく美しい4K画像とビジネス向けの機能を兼ね備えています。

ソニーのパワフルな4KHDRプロセッサーX1を搭載したFW-32BZ30Jは、驚くべき色、コントラスト、鮮明さ、動きを組み合わせた臨場感あふれる画像で、優れた画質を実現します。

スリムでエレガントなFW-32BZ30Jは、幅広いB2Bアプリケーションを念頭に置いて設計されており、スマートなデザインが特徴です。きちんとしたケーブル管理は、ディスプレイの背面に付属のAC電源アダプターをきちんと収納するよりも便利なアダプターホルダーによって補完されます。

SoCプラットフォーム上のディスプレイの強力な組み込みAndroidOSシステムは、高速起動に加えて、スムーズなアプリ、アニメーション、およびシームレスなユーザーエクスペリエンスを保証します。

プロモードでは、企業、教育、デジタルサイネージなどのさまざまな環境に合わせてすばやく簡単にカスタマイズでき、ワンステップ設定では、ボタンを押すだけでサイネージや会議室のセットアップが最適化されます。 IP制御機能により、Crestron、Extron、Kramerなどの主要な主要パートナーのサポートを受けて簡単にインストールできます。 FW-32BZ30Jは、ChromecastビルトインとAirPlay 2の両方を介して統合されたミラーリング機能も備えており、ユーザーのデバイスからのシンプルで迅速なタッチレス接続を提供します。

さらに安心してご利用いただけるよう、BRAVIAには3年間のAdvancedExchangeサービスの安心感が標準装備されています。問題が発生した場合は、修理ではなく、無料の新品の交換製品を提供します。

特徴

4K画像解像度(3840 x 2160ピクセル)

4Kは、フルHDの4倍のディテールを提供し、800万ピクセルを超える解像度で、企業のディスプレイ、教育、デジタルサイネージのアプリケーションに、特に密集したスペースなどで近くで見たときに、さらに鮮明になります。

4KHDRプロセッサX1

ソニーの強力な4KHDRプロセッサX1は、色、鮮明さ、コントラストを向上させ、非常にリアルな4KHDR画質を実現します。

TRILUMINOSPROによるリッチでナチュラルなカラー

TRILUMINOS PROは、より広いパレットから色をマッピングし、より鮮やかでリアルな色合いとトーンの世界を忠実に再現します。

4KX-RealityPROで詳細を確認

4K X-Reality PROは、写真を真の4K品質に近づけます。画像はリアルタイムで鮮明になり、洗練され、低解像度の画像ソースからの詳細が明らかになります。

プロモードでのクイックセットアップ

ディスプレイの設定と機能をカスタマイズして保存し、USBフラッシュメモリを介して複数のディスプレイに簡単にコピーできます。

スムーズで滑らかな画面上のアクション

4KパネルはMotionflowXRテクノロジーと組み合わせて、高速で移動する画面上の画像をよりスムーズで自然に再現します。

ワンステップ設定

企業環境で時間を節約するワンステップ設定は、ボタン1つで会議室や看板アプリケーションに合わせて、画像とネットワークの設定を最適化します。

シンプルな画面ミラーリング

ChromecastビルトインとAppleAirPlay2のサポートにより、AndroidまたはiOSデバイスからBRAVIAにAVコンテンツをワイヤレスで簡単にストリーミングできます。

ビジネスを行うために作られました

FW-32BZ30Jは、横向き、縦向き、または傾斜方向をサポートするプロ仕様の設置に加えて、ケーブルガイドスリット付きのACアダプターホルダー用に設計されています。

強化されたワイヤレス接続

FW-32BZ30Jは、Wi-Fi 5GHzおよび2.4GHz、およびBluetooth4.2を介したワイヤレス接続をサポートします。

開発者にやさしい、簡単な統合

BRAVIAは、主要な自動化および制御プラットフォームとのシームレスなサポートを提供し、オープンAPIは、他のベンダーソリューションとの無限の統合機会を提供します。

心のより大きな平和

標準で含まれている3年間のAdvancedExchangePrimeSupportサービスにはさらに安心感があります。 BRAVIA Professional Displayに問題が発生した場合は、追加料金なしで交換用ユニットを提供し、お客様の稼働を維持します。

技術仕様
  • Unique refFW-32BZ30J-Display
  • コレクションセットProfessional Displays
  • コレクションDisplays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC001630
  • ETIM 名Television
  • UNSPSC名称Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSC52
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_48
  • Uniclass2015詳細Liquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNumber23-37 19 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors