製品の公開
Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Google翻訳”,

コミュニケーションの変革

Edge Analytics Applianceは、以前は制作に多大な時間、費用、および人的資源を必要としていたであろうインパクトのあるビデオプレゼンテーションコンテンツを作成します。人工知能主導のテクノロジーを備えたREA-C1000は、プレゼンターがコンテンツを配信し、かつてないほど聴衆を引き付けることができるようにすることで、コミュニケーションの質を大幅に向上させます。

注:この製品にはプリインストールされたソフトウェアが含まれており、一部の機能をアクティブにするにはライセンスキーを購入する必要があります。 60日間の無料試用期間の後、個別のライセンス*を購入することで各機能を永続的にアクティブ化でき、ユーザーは個々のニーズと予算に基づいて機能を自由にカスタマイズできます。

手書き抽出技術

スピーカーがどこに立っていても、手書き抽出機能により、ボードや画面に書かれた単語や図が、AR(拡張現実)を介して聴衆に完全に表示されたままになります。

スピーカーがボードの真正面に立っている場合でも、彼らのアイデア、思考プロセス、さらにはアニメーションによるプレゼンテーションでさえ、聴衆はすべてアクセスできます。また、プレゼンターがオーバーレイされ、コンテンツが危険にさらされることがないため、リモートの視聴者や後日プレゼンテーションを再生する視聴者もコンテンツに没頭するのは簡単です。

専門家のリソースなしで優れたコンテンツを作成する

クロマキーのないCGオーバーレイ機能により、プレゼンターは、専用のスタジオや専門のコンテンツクリエーターがいなくても、インパクトのあるサポートコンテンツをリアルタイムで配信できます。

ユーザーは、特定のアニメーション画像、静止画、およびサポートグラフィックを自律的に作成でき、プレゼンテーションの背景を簡単に作成できます。

バージョン2.0のみ:2019年後半から利用可能

PTZ自動追跡でフレームにとどまる

REA-C1000は、プレゼンターを正確かつスムーズに追跡して、プレゼンターがプレゼンテーション全体を通して焦点を合わせ、フレーム内にとどまるようにします。この機能は、カメラオペレーターに投資することなく、教育、企業、または会議の設定で費用対効果の高い追跡ソリューションをユーザーに提供します。

フォーカスエリアのトリミング—フルHDで

フォーカスエリアクロッピングを使用すると、1台のカメラからの画像を2つの異なる出力画像として同時に表示できます。ユーザーは、メインの静止4K画像からトリミングされた画像を選択することを選択できます。さらに、トリミングされた領域は、スピーカーの動きに合わせて静的または動的に選択できます。この機能は、2019年後半の将来のソフトウェアアップデートを通じて利用できるようになります。

バージョン2.0のみ:2019年後半から利用可能

視聴者を巻き込む

REA-C1000テクノロジーは、プレゼンテーションに参加している聴衆のジェスチャーを検出して反応することができます。たとえば、聴衆が立ち上がると、REA-C1000はカメラをトリガーしてその人に電子的に自動ズームインできます。これは、学生の反応を測定する教育環境や、企業のプレゼンテーション設定などで特に役立ちます。質疑応答。

技術仕様
  • Unique refREA-C1000-Edge-Analytics-Appliance
  • コレクションセットProfessional Cameras
  • コレクションPTZ and Remote Cameras
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • UNSPSC名称Audio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC451117
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25
  • Uniclass2015詳細Display and presentation fittings
  • MasterFormat 2014 コード27 24 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Devices
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment