製品の公開
5MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc52b5
OpenEye

5MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc52b5

Google翻訳”,

5MP レンズを搭載した OE-CC52B5 クラウド カメラは、オンボード録画、専用の分析プロセッサ、OpenEye Web サービスのすべての利点を備えています。

OE-CC52B5の主な特長

ハイダイナミックレンジ -さまざまな照明下で非常に鮮明な画像を実現します。

高度な分析 -高度な分析処理により、よりインテリジェントで認識性の高いソリューションを実現します。

仕様
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2592x1944
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2592x1944
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    100° ~ 30°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 90° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 2
    Power Source: 
    PoE 802.3af / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 29.5W Max / PoE+ 802.3at: 25W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 4.6 x H: 4.6 x L: 11.6 (118 x 118 x 295mm)
    Weight: 
    3lbs (1.4kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique ref5mp-cloud-ip-bullet-camera-oe-cc52b5
  • コレクションセットCameras
  • コレクションBullet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring