製品の公開
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera

    Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera

    Google翻訳”,

    4K ディテール、自然な画像、40 倍ズームによるプロフェッショナルなコミュニケーション

    SRG-X40UH は、ほぼすべてのスペースに対応するように設計されており、高品質の画像と使いやすさと簡単な設置を両立させています。このリモート制御の PTZ カメラは、混雑した手術室から大規模な講堂まであらゆる場所をカバーできるため、ビジネス、教育、医療の現場に最適です。

    1/2.5 型 Exmor R™ CMOS イメージセンサーで、必要なすべてのディテール、質感、色を表示します。暗い場所でも、ノイズを最小限に抑えて最大 4K の画像をキャプチャします。 4K センサーからのオーバーサンプリングにより、より優れた FHD 画像を作成します。

    Clear Image Zoom テクノロジーにより、FHD では 40 倍、4K では 30 倍のズームで鮮明なクローズアップ ショットが得られます。一方、約 70 ° の水平視野角により、ズームアウトしてより広い画像を表示できます。また、スムーズで高速な PTZ の動きにより、あらゆる移行がシームレスになります。

    SRG-X40UH を机の上に置いたり、天井に取り付けて目立たないように撮影したりできます。シンプルな UVC または HDMI 接続により、既存のセットアップに簡単に統合できます。また、PoE+ サポートと VISCA/VISCA over IP コントロール コマンドにより、LAN ケーブル 1 本でリモート操作と電源供給が可能です。

    * 4K 30p 画像は HDMI 経由でサポートされています。フル HD 60p は UVC 経由でサポートされています
    ** FHD モードでの Clear Image Zoom を使用

    仕様
    • Features

      Clear, detailed 4K images—anywhere - The sensitive 1/2.5-type Exmor R™ CMOS image sensor captures high-quality 4K images with very little noise, even in dimly lit environments.

      Natural images and colors - The powerful sensor reproduces colors as they appear in the real world, so you see a realistic image every time.

      Detailed pictures, even in the dark - Our Day/Night function automatically switches between Day mode (full color) and Night mode (black & white) so you always see clearly. See detailed pictures in almost complete darkness, thanks to boosted sensitivity.

      Powerful 40x zoom and wide angle - Get detailed close-ups or capture an entire room through the integrated lens. With Clear Image Zoom technology, you can zoom up to 40x in FHD and 30x in 4K, with a horizontal viewing angle of approximately 70 °.

      Flexible mounting options - Choose between a desktop mount or ceiling mount so you can record from almost anywhere, whether you're in a boardroom or an auditorium.

      Smooth movement - Fast, smooth pan-tilt-zoom movements let you keep up with anything that's happening, while pan angle up to 170 ° of rotation means you can cover a bigger space with fewer cameras.

      Easy connection - A choice of USB and HDMI connections let you integrate the camera into your existing systems. Then USB Video Class (UVC) gives you smooth video communication.

      Remote control and simple power - With a single LAN cable, you can power and remotely control your camera, thanks to PoE+ support and VISCA/VISCA over IP control command. Minimal cabling, effort, and cost.

    技術仕様
    • Unique refsrg-x40uh-ptz-network-cameras
    • コレクションセットProfessional Cameras
    • コレクションPTZ and Remote Cameras
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • UNSPSC名称Security cameras
    • UNSPSC46171610
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_22
    • Uniclass2015詳細Digital cameras
    • OmniClassNumber23-37 15 11 13
    • OmniClassタイトルDigital Cameras

    対応地域

    北米