製品を公開する
Shower mixer TABARKA
SOPAL

Shower mixer TABARKA

Google翻訳,

シャワーミキサー:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • フレキシブル接続ホース。
仕様
  • Shower mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
技術仕様
  • 固有参照番号04CVA04
  • 製品ファミリMixer TABARKA
  • 製品グループShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材クロム
  • 設計国チュニジア
  • 製造国チュニジア
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名称Sanitary taps
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

ヨーロッパ アフリカ