製品を公開する
Lavatory faucet DJERBA
SOPAL

Lavatory faucet DJERBA

Google翻訳,

洗面所の蛇口:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げのタップNFENISO1456。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • フレキシブル接続ホース。
仕様
  • Lavatory faucet:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
技術仕様
  • 固有参照番号0609A04
  • 製品ファミリTap DJERBA
  • 製品グループLavatory faucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-25
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材クロム
  • 設計国チュニジア
  • 製造国チュニジア
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名称Sanitary taps
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • OmniClass 番号23-19 25 13 21 17
  • OmniClass タイトルFittings

対応地域

ヨーロッパ アフリカ