製品の公開
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Google翻訳”,

    シンクミキサー:

    • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
    • セラミックカートリッジØ40mm。
    • 鮮やかでお手入れも簡単です。
    • 使い心地。
    • フレキシブル接続ホース。
    • ダブルジェットハンドシャワー。
              仕様
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              技術仕様
              • Unique ref0613A04
              • コレクションセットMixer SOUSSE
              • コレクションSink mixer
              • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
              • 公開日2022-01-24
              • エディション1
              関連
              • 主なマテリアル真鍮
              • 副マテリアルクロム
              • 設計国チュニジア
              • 製造国チュニジア
              識別情報
              • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
              • IFC分類サニタリーターミナル
              • ETIM コードEG017610
              • ETIM 名Sanitary taps
              • UNSPSC名称Sanitary ware
              • UNSPSC301815
              • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
              • Uniclass2015詳細Sink taps
              • OmniClassNumber23-31 11 00
              • OmniClassタイトルFaucets

              対応地域

              ヨーロッパ アフリカ