製品の公開
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

Google翻訳”,

3つのインレットシンクミキサー:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
  • セラミックカートリッジØ40mm。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
  • フレキシブル接続ホース。
  • 二重の独立した水源
                仕様
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                技術仕様
                • Unique ref0631A04
                • コレクションセットMixer SOUSSE
                • コレクションSink mixer
                • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
                • 公開日2022-01-24
                • エディション1
                関連
                • 主なマテリアル真鍮
                • 副マテリアルクロム
                • 設計国チュニジア
                • 製造国チュニジア
                識別情報
                • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
                • IFC分類サニタリーターミナル
                • ETIM コードEG017610
                • ETIM 名Sanitary taps
                • UNSPSC名称Sanitary ware
                • UNSPSC301815
                • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
                • Uniclass2015詳細Sink taps
                • OmniClassNumber23-31 11 00
                • OmniClassタイトルFaucets

                対応地域

                ヨーロッパ アフリカ