製品を公開する
Embedded bath shower mixer ZARZIS
Embedded bath shower mixer ZARZIS
    SOPAL

    Embedded bath shower mixer ZARZIS

    Google翻訳,

    埋め込み式バスシャワーミキサー:

    • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
    • セラミックカートリッジØ35mm。
    • 鮮やかでお手入れも簡単です。
    • 使い心地。
    • フレキシブル接続ホース。
    仕様
    • Embedded bath shower mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    技術仕様
    • 固有参照番号06BJA04
    • 製品ファミリMixer ZARZIS
    • 製品グループEmbedded bath shower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 副素材クロム
    • 設計国チュニジア
    • 製造国チュニジア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ