製品を公開する
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Google翻訳,

    ダイバータ付き埋め込みシャワーミキサーキット:

    • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
    • セラミックカートリッジØ35mm。
    • 鮮やかでお手入れも簡単です。
    • 使い心地。
    • フレキシブル接続ホース。
    • ロック可能な自動ダイバータ。
    仕様
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    技術仕様
    • 固有参照番号06BLA04
    • 製品ファミリMixer ZARZIS
    • 製品グループEmbedded shower mixer kit with diverter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 副素材クロム
    • 設計国チュニジア
    • 製造国チュニジア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ