製品を公開する
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Google翻訳,

    フロアバスシャワースタンディングミキサー:

    • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
    • セラミックカートリッジØ35mm。
    • 鮮やかでお手入れも簡単です。
    • 使い心地。
    • フレキシブル接続ホース。
    • ロック可能な自動ダイバータ。
    • 床設置
          仕様
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          技術仕様
          • 固有参照番号06DCA04
          • 製品ファミリMixer BIZERTE
          • 製品グループEmbedded bath shower mixer
          • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
          • 公開日2022-01-24
          • 版番号1
          関連
          • 主要素材真鍮
          • 副素材クロム
          • 設計国チュニジア
          • 製造国チュニジア
          分類
          • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
          • IFC分類サニタリーターミナル
          • ETIM コードEG017610
          • ETIM 名称Sanitary taps
          • UNSPSC 名称Sanitary ware
          • UNSPSC コード301815
          • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
          • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
          • OmniClass 番号23-31 11 00
          • OmniClass タイトルFaucets

          対応地域

          ヨーロッパ アフリカ