製品の公開
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Google翻訳”,

シンクミキサー:

  • 明るく耐久性のあるクローム仕上げミキサーNFENISO1456。
  • セラミックカートリッジØ35mm。
  • 鮮やかでお手入れも簡単です。
  • 使い心地。
            仕様
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            技術仕様
            • Unique ref06DQA04
            • コレクションセットMixer ZEMBRA
            • コレクションSink mixer
            • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
            • 公開日2022-01-24
            • エディション1
            関連
            • 主なマテリアル真鍮
            • 副マテリアルクロム
            • 設計国チュニジア
            • 製造国チュニジア
            識別情報
            • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
            • IFC分類サニタリーターミナル
            • ETIM コードEG017610
            • ETIM 名Sanitary taps
            • UNSPSC名称Sanitary ware
            • UNSPSC301815
            • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
            • Uniclass2015詳細Sink taps
            • OmniClassNumber23-31 11 00
            • OmniClassタイトルFaucets

            対応地域

            ヨーロッパ アフリカ