製品の公開
Male straight press coupling
SOPAL

Male straight press coupling

Google翻訳”,
多層パイプ用のプレス継手は、あらゆるタイプの加熱/冷却および衛生衛生システムに適応し、住宅、商業、工業、農業部門での用途が見られ、一般的に非腐食性流体で使用されます。それらは外部の「クランプリング」で構成されています特殊なプライヤーを使用することにより、不可逆的なジョイントを保証し、システムの完全なシールを得るために「機械的に」変形されるステンレス鋼で。多層パイプ用のプレス継手は、あらゆるタイプの加熱/冷却および衛生衛生システムに適応し、住宅、商業、工業、農業部門での用途が見られ、一般的に非腐食性流体で使用されます。それらは外部の「クランプリング」で構成されています特殊なプライヤーを使用することにより、不可逆的なジョイントを保証し、システムの完全なシールを得るために「機械的に」変形されるステンレス鋼で。
技術仕様
  • Unique ref13HAA03
  • コレクションBleed Taps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国チュニジア
  • 製造国チュニジア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

ヨーロッパ アフリカ