SOPREMAPOOL 3Dシリーズは、プールライニング用の1.8mm厚の強化膜で構成されています。
SOPREMAPOOL 3Dは、欧州規格EN 13451-1(EN 15836-2の附属書Bに準拠)およびDIN 51097規格(1992年)に従って滑り抵抗試験が行われました。
SOPREMAPOOL 3Dシリーズは、モザイクタイルや天然素材の質感と外観を再現するように設計された壁材です。リアルで自然な視覚体験、極めて簡単かつ迅速な施工、そして優れた汎用性を提供します。
SOPREMAPOOL 3D PVCメンブレンはコーティングによって製造され、防水性、保護性、装飾性を備えた異なる配合の4層から構成されています。
さらに、ラッカー仕上げは紫外線に対する優れた保護効果を発揮します。
利点:
印象的な美しさ
* 簡単かつ迅速なインストール
* 感覚体験
* ラッカー仕上げ
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ポルトガル |