m2 圧縮強度 >200 kPa の 20 mm 厚の高密度ポリエチレン (HDPE) 排水層 (タイプDRENTEX PROTECT MAXI)による排水システムによる水分制御、貧配合コンクリート層に接着され、SBS エラストマー アスファルトの二重層で形成された基礎スラブに接着するように設計された二重層防水膜の適用。 3 kg のポリエステルフェルト補強材 (FP) を使用した第 1 層MORTERPLAS SBS FM 3 KG (UNE 104410 に準拠した LBM-30-FP) と、その下層に完全に接着した 4.8 kg のポリエステルフェルト補強材 (FP) を使用した第 2 層、および不織布ポリエステル生地タイプのMORTERPLAS PARKING (UNE 104410 に準拠した LBM-48-FP) でトップ仕上げを施した第 2 層を、 EMUFAL PRIMERで下塗りした後、300 g/m2 以上の金属層を 2 層または 3 層塗布して配置し、コンクリートを受け入れる準備を整えます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ポルトガル |