製品の公開
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
    dasso Group

    dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank

    Google翻訳”,
    遊歩道、桟橋、ドック、マリーナは、デッキプラットフォームのもう1つの形態です。ただし、これらは住宅用デッキよりも堅牢な頑丈な商業機能を目的としています。私たちが知っている遊歩道は、片側に店先があり、反対側に歩道がある場合、30フィートもの幅になる可能性があります。 dassoXTRのボードウォーク板は、世界中のボードウォークで使用され、時間テストされています。厚板は寸法的に安定しており、海水や高湿度によって膨らんだり座屈したりすることはありません。ハリケーンの後でも、彼らは重い板を取り戻し、遊歩道に再び取り付けることができます。このことを念頭に置いて、メンテナンス車両の重量に耐えられるようにボードウォークデッキ板を作成しました。車両用の橋脚のスパン12"ocおよびスパン最大。一般的な歩行交通ドックの場合は36インチ。極限応力、MOR、およびMOEの詳細については、dassoXTRとその他のデッキ材および製品技術データシート(TDS)を参照してください。また、プロジェクトギャラリーを参照して、風光明媚な水路の周りでdassoXTRFusedBambooを使用するメガブロードウォークプロジェクトのいくつかをご覧ください。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 1-1/2+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, square sides
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Pieces: 6.00
      Lin. ft. Per Pallet: 576.00
      Sq.ft. per Bundle: 2.7
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 2.78
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Face screws (Countersink with plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • Unique refXTR-DK40-G0-PP-Bamboo-Boardwalk-Composite
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Docks, Marinas and Boardwalks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.57
    • 幅(inch)5.39
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)24.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Wood flooring
    • UNSPSC30161702
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 62 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBamboo Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ