製品を公開する
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

Google翻訳,
m2 の垂直分離要素は、7 cm の二重空洞レンガの二重シートで構成され、モルタルで受けられ、外面に 15 mm の漆喰が塗られています。2 枚のシート間の防音は、2 つの多孔質繊維フェルトで作られた防音複合体によって行われ、その間に密度 2,000 Kg/m3 のアスファルトを含まないポリマーベースの合成シートが挿入されています。総質量 8.2 Kg/m2、厚さ 22 mm、タイプ TECSOUND 2FT 80 で、接着剤または機械式 PVC ダボ固定タイプ FIJACIÓN PT-H で固定されています。空気伝播音に対する防音レベル: RA = 50 dBA。
技術仕様
  • 固有参照番号SOL000436
  • 製品ファミリwaterproofing
  • 製品グループWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • 版番号1
関連
  • 主要素材エラストマー
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名称Building - insulation material
  • Uniclass 2015 コードEF_25_10
  • Uniclass 2015 説明Walls

対応地域

ヨーロッパ
スペイン