多孔質繊維フェルトとアスファルトフリーポリマーベースの合成シート(密度2,010 Kg/m3、総重量7.6 Kg/m2、厚さ14 mm)からなる遮音複合体で構成される支持部材(TECSOUND® FT 75型)を、接触接着剤とPVCダボ( PT-H FIXAÇÃO型)による機械的固定によって支持部材に固定する。亜鉛メッキ鋼製の自立構造は、 TECSOUND S50 BAND 50衝撃吸収ストリップ上の48 mm水平構造(チャンネル)と、600 mm間隔で配置された46 mm垂直構造(スタッド)で構成され、その上に12.5 mmの石膏ボードパネル2枚がねじ止めされる。間柱間に厚さ45mm、密度50kg/m3のミネラルウールなどの吸音材を設置し、パネル間に、弾性アスファルトをベースとした柔軟性のある自己粘着性強化吸音ブランケット(密度1500kg/m3、6kg/m2、厚さ4mm、タイプINSOPLAST AA 6)による吸音材を設置する。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ポルトガル |