製品を公開する
Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL
SOPREMA

Portugal_Revestimento 237 mm_TecsoundFt75 + Lm + YL

Google翻訳,

多孔質繊​​維フェルトとアスファルトフリーポリマーベースの合成シート(密度2,010 kg/m3、合計7.6 kg/m2、厚さ14 mm)からなる遮音複合体で構成される支持部材(TECSOUND® FT 75型)を、接触接着剤またはPVCプラグ( PT-H FIXAÇÃO型)による機械的固定によって支持部材に固定する。亜鉛メッキ鋼製の自立構造は、 TECSOUND S50 BAND 50衝撃吸収ストリップ上の48 mm水平構造(チャンネル)と、600 mm間隔で配置された46 mm垂直構造(スタッド)からなり、その上に15 mmの石膏ボードがねじ止めされる。スタッド間には、厚さ45 mm、密度50 kg/m3の吸音性ミネラルウール材を配置する。

技術仕様
  • 固有参照番号SOL000460-copy
  • 製品ファミリInsulation
  • 製品グループInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-11-04
  • 版番号1
関連
  • 主要素材エラストマー
  • 副素材石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名称Building - insulation material
  • Uniclass 2015 コードEF_25_10
  • Uniclass 2015 説明Walls

対応地域

ヨーロッパ
ポルトガル