製品の公開
Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168.70mm

Google翻訳”,
m2 屋根は、次のものから構成されています: 有孔金属板サポート。サポート シートの有孔リブに充填された厚さ 40 mm、60 kg/m3 のミネラル ウールを使用した断熱材。密度 2,010 Kg/m³、5 Kg/m²、厚さ 2.5 mm のアスファルトを含まない合成ポリマー ベースのシート、TECSOUND® 50 で作られた防音材。厚さ 120 mm、124 kg/m3 のミネラル ウールを使用した断熱層が支持シートに機械的に固定されています。2 層の防水膜がシートに機械的に固定されています。SBS エラストマー改質アスファルト支持部には、低温 < /= -15ºC で柔軟性のある強化安定化ポリエステル (FP) フェルト アーマーが付いています。タイプ MORTERPLAS SBS FM 3 KG 指定: UNE 104410-2013 による LBM-30-FP i 上部シートは自己保護されており、軟化点の高い SBS エラストマー改質アスファルトの底部に接着されています。上面はミネラル仕上げ、下面は振動性フィルムが付いています。強化安定化ポリエステル (FP) フェルト アーマーが付いています。低温 ≤-15ºC で柔軟性があります。タイプ MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN 指定: UNE による LBM- 40/G-FP 104410-2013.
技術仕様
  • Unique refSOL000499
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • OmniClassNumber23-13 39 00
  • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings

対応地域

ヨーロッパ
スペイン