製品の公開
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Google翻訳”,

Morterplas APP FP 4 kg は、高軟化点の APP プラストマー ビチューメンで作られた非自己保護型防水膜で、高坪量ポリエステル フェルト (FP) で補強され、両面に熱融着性フィルムで仕上げられています。

仕様
  • Application

    • It is especially recommended for applications where a high resistance to punching is required.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied in single layer systems in accordance with DITs and local building regulations.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a two-coat system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.
技術仕様
  • Unique refPRDB712_2
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing and insulation product
  • タイプデジタル インベントリ(製品群)
  • 公開日2025-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類マテリアル
  • ETIM コードEG019720
  • ETIM 名Sheet material
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13
  • OmniClassタイトルSheet Waterproofing