製品の公開
SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems
SOPREMA

SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
SOPRANATURE®は、スチールデッキ、木材、またはコンクリートサポートのテラスルーフ用の屋上緑化システムです。これは、1つの植生回復システムとSOPREMAグループのSOPREMIUMシリーズの強化ルートバリア二重層防水システムを組み合わせたものです。 SOPRANATURE®は、拡張可能、セミインテンシブ、インテンシブ(ガーデント)で利用可能で、新規またはリハビリテーションにおいて、各プロジェクト、各気候、およびあらゆるタイプの建物に適応します。
仕様
  • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); -The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); -Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); -Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; -Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with the Technical Department of SOPREMA); - On concrete, possibility to create garden or multifunction roofing (paving slabs on pad, green roof, ...); - The extensible or semi-intensive SOPRANATURE system each new or rehabilitation project with implementation by semis, planting, cultivated rolls or by cultivated box, Toundra'Box. - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope);
技術仕様
  • Unique refRC1PUGR_FR01
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2017-08-03
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルオーガニック
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_45_40_47_28
  • MasterFormat 2014 コード07 33 63
  • MasterFormat 2014 タイトルVegetated Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 29 15
  • OmniClassタイトルVegetated Roof Covering
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING

対応地域

ヨーロッパ