製品の公開
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

5つ星のうち3.33.3(9 レビュー)
Google翻訳”,
SOPREMAグループのSOPREMIUMシリーズのパッド上の舗装スラブの下にある自己接着性の半接着性二重層防水システム。これは、コンクリートサポート上の防湿膜、EFYOSシリーズのポリウレタン製断熱材1つ、ビチューメン2層膜、SOPREMAパッド(高さの幅広い選択肢-最大260 mm)、舗装スラブ(セラミック、木材、コンクリート)で構成されています。これは、ピエトンでアクセス可能な屋根の1つの解決策です。
仕様
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
技術仕様
  • Unique refRC1PUTE_FR02
  • コレクションセットwaterproofing
  • コレクションWaterproofing system for roof
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2017-08-03
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルミネラル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード07 76 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Pavers
  • OmniClassNumber23-13 41 19 11
  • OmniClassタイトルRoof Pavers
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING