製品の公開
Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA

Google翻訳”,

m2 厚さ 2 mm の PVC-P 合成シート FLAGON BSL 200 で作られたフローティング防水膜は、共押し出しによって強化されており、微生物による攻撃や根の穿孔に対して非常に耐性があり、引張強度 >/= 14 N/mm² (EN 12311-2)、破断時の伸び > 280% (EN 12311-2)、静的穿刺抵抗 > 20 kg (EN 12730) を、重なり合う部分は熱風熱融合によって溶接され、角と隅は FLAG ANGULOS で補強されています。

仕様
  • Thermal insulation layer consisting of extruded polystyrene sheets measuring 1250x600 mm with tongue and groove joints with compressive strength of 250 KPa, thermal conductivity Lambda 0.036 W/mºK according to EN 13164 and thickness 80 mm type EFYOS XPS PM 80; Drainage layer of low density polyethylene (HDPE) with polypropylene geotextile bonded 500 gr/m², 7.5 mm thick and compressive strength >150 kPa type DRENTEX PROTECT PLUS mechanically anchored with DRENTEX FIXINGS and starting profile type DRENTEX PROFIL to prevent the system from slipping during soil compaction, placing the geotextile in contact with the ground.

技術仕様
  • Unique refSOL000401
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションWall insulation systems
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVCコーティング・ポリエステル
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 間仕切り・カーテンレール
  • IFC分類
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls