製品の公開
Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

Google翻訳”,
m2 天井の防音は 60/27 mm の亜鉛メッキ鋼板構造で構成され、その上に 2 枚の 12.5 mm の石膏ボードが、アスファルトを含まないポリマー ベースの粘着式合成防音シート (密度 7 Kg/m2、厚さ 3.5 mm、タイプ TECSOUND SY 70) をプレート間に入れてネジ止めされています。多孔質繊維フェルトと Tecsound 合成シート (合計 7.6 Kg/m2、厚さ 11 mm、タイプ TECSOUND FT 75) で構成される防音複合体をスラブ上に事前に配置し、SOPRAGLUE ACOUSTIC などの衝撃接着剤を使用してスラブに固定し、PVC ダボ タイプ FIJACIÓN PT-H で機械的に固定し、ショックアブソーバーを使用して天井をスラブに固定します。厚さ50mm、密度50kg/m3のミネラルウールなどの吸収材を空気室内に配置する。
技術仕様
  • Unique refSOL000434
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションCeilings
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • ETIM コードEG020600
  • ETIM 名Building - system floors
  • Uniclass2015コードSs_30_25
  • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems

対応地域

ヨーロッパ