製品の公開
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Google翻訳”,
天井の防音材は、60/27 mm の亜鉛メッキ鋼板構造で構成され、ショックアブソーバーによってスラブから吊り下げられ、その上に 2 つの 12.5 mm の石膏ボード パネルがねじ止めされ、パネル間には、密度 2,000 Kg/m3、7 Kg/m2、厚さ 3.5 mm のアスファルトを含まないポリマー ベースの粘着式合成防音シート TECSOUND SY 70 が配置され、空気室内には厚さ 50 mm、密度 50 Kg/m3 のミネラル ウールなどの吸収材が配置されます。
技術仕様
  • Unique refSOL000461
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションCeilings
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • ETIM コードEG020600
  • ETIM 名Building - system floors
  • Uniclass2015コードSs_30_25
  • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems