製品の公開
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Google翻訳”,
高密度アスファルトフリー合成ポリマーベースの防音複合体と 7.6 kg/m2、14 mm 厚の多孔質繊維フェルト TECSOUND® FT 75 をスラブ上に設置し、シート間に突き合わせて配置し、ジョイントを TECSOUND S50 BAND 50 ストリップで密閉し、合計厚さ 54 mm のモルタル シートと舗装で仕上げることで、空気伝播音とスラブからの衝撃音に対する防音を実現しました。これにより、全体の衝撃音圧力レベル ΔLw が 22 dB 低減し、全体の標準化衝撃音圧力レベル LnTw=56 dB 低減しました。
技術仕様
  • Unique refSOL000463
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションAcoustic floor insulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエラストマー
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類カバー
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_60
  • Uniclass2015詳細Pavements

対応地域

ヨーロッパ