製品の公開
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk

    Standard Dispatch Desk

    Google翻訳”,
    ディスパッチデスク

    911 ディスパッチ デスクは、訓練を受けた専門家が緊急電話を受信し、適切な応急処置担当者を派遣する中央通信ハブです。高度なテクノロジーと複数の画面を備えており、迅速な情報収集、効率的なリソース割り当て、重要な意思決定を容易にします。

    標準サイズ
    幅: 60インチ、72インチ、84インチ、96インチ
    深さ: 39インチ
    高さ: 22インチ - 48インチ

    • ディスパッチデスクは、911コールセンターや24時間年中無休の電話バンクを備えたその他のビジネス環境でよく使用されます。
    • 複数のスクリーンとコンピュータハードウェアおよび機器のための十分なスペース
    • 布製のプライバシースクリーンはディスパッチャーの集中力を維持し、隣のデスクからの音を和らげるのに役立ちます。


    このファミリは、最も一般的に使用されるディスパッチ デスク構成のオールインワン ソリューションとして設計されています。このモデルには、コンピューターのハードウェアと機器を保管するためのテクノロジー ハブ キャビネットが左右に 2 つあります。接続ブリッジ キャビネットはケーブル管理を容易にし、コンピューターを広い作業面にある複数のモニター ディスプレイ アームに接続します。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、必要なデスクの公称幅を入力します。ファミリは、最も近い標準サイズに自動的に調整されます。複数のデスクをより大きなシステムにリンクするには、Starter および Adder パラメータを使用します。ディスパッチ デスクの追加アクセサリはリクエストに応じて提供され、追加のストレージ キャビネット、個人用暖房および冷房テクノロジ、追加の電源および充電機能、3 色のステータス ライト、クリップ式カップホルダーが含まれます。
    仕様
    • Construction
      • Made from 1 1/8" thick plywood and finished with high-pressure melamine laminate
      • A wide range of laminate styles and fabric colors are available to ensure the console fits seamlessly into your space
      • Heavy-duty monitor arm can carry up to six 24" monitors on a single row
      • Fabric privacy screens help isolate sound from adjacent desks
      • Left and right technology hubs store computer hardware and other equipment
      • Innovative design keeps the operator's space clutter and cable-free
      • Desks can be linked together back to front and side to side to create more complex configurations
    技術仕様
    • Unique refSSG_Console_Dispatch_LAM
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-20
    • エディション1
    • 奥行き(inch)39
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具

    対応地域

    北米