製品を公開する
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture

    Buffet Table Residential Furniture

    5つ星のうち5.05.0(12 件のレビュー)
    Google翻訳,
    サイドボード ビュッフェテーブル

    このサイドボード テーブルは、住宅プロジェクトの長い玄関テーブルやビュッフェ テーブルの代わりに最適です。付属の PBR マテリアルは、お好みのレンダリング エンジンですぐに使用できます。

    標準サイズ
    幅: 48インチ、60インチ、72インチ、84インチ
    深さ: 12インチ、18インチ、24インチ
    高さ: 30インチ、36インチ、42インチ、48インチ

    • 長いサイドボードテーブルは、玄関やダイニングルームでビュッフェとして使用されます。
    • ユニットには4つのドアと1つのフルサイズの棚が含まれています
    • 高品質のオーク材とマットブラックの金属素材を使用


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器の種類をモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチに調整して、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメーターは、プロパティ ブラウザーの Construction カテゴリにあります。パラメーター名の先頭のプレフィックスから、使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 1" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    技術仕様
    • 固有参照番号SSG_Table_Buffet_SLW
    • 製品ファミリBusiness
    • 製品グループAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClass 番号23-21 23 15 13
    • OmniClass タイトルResidential Sideboards