製品の公開
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table

    Adjustable Classroom Table

    Google翻訳”,
    調整可能な管理者デスク

    教育や教室の設定で使用するためのシンプルな調整可能なデスク。

    標準サイズ
    幅:30 "、36"
    奥行き:24 "、30"
    高さ:24 "-36"

    • 教育現場用コンソールデスク
    • ラチェット高さ調整
    • 粉体塗装された脚を備えた高圧ラミネート卓上


    高さ調節可能なコンソールデスクは、教育や教室の設定でよく見られます。このファミリを使用するには、必要な幅と奥行きのオプションを選択するだけです。高さを調整すると、机の脚が目に見えて伸びます。デスクの色や仕上げを変更するために、いくつかのマテリアルパラメータにアクセスできるようになりました。
    仕様
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    技術仕様
    • Unique refSSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米