製品の公開
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Google翻訳”,
    壁掛け式ペーパーロールカッター

    ロール紙カッターディスペンサーは、クラフト紙、ラップペーパー、ブッチャーペーパー、マスキングペーパーに使用できます。オフィス、教室、梱包施設などでよく見かける製品です。カッター刃が付属しており、使いやすく、壁掛け式です。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ
    深さ: 12インチ
    高さ: 15インチ

    • 包装施設、オフィス、学校で最もよく使用されます
    • 芸術や工芸の環境や食品加工施設にも使用できます
    • 取り付けと組み立てが簡単
    • 鋭いカッティングブレードが内蔵されており、紙を簡単に切ることができます。


    このロール紙カッターディスペンサーは、紙で商品を包むプロジェクトや、食肉の包装など食品加工施設に最適な補助装置です。プロパティパネルの寸法欄にある「ENTER_Width」パラメータで、ご希望の幅を調整してください。
    仕様
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Available in multiple widths: 24", 30", and 36"
      • Paper roll dispenser includes a cutting blade, which makes it easier for the users to cut
    技術仕様
    • Unique refSSG_Dispenser_Wall_Mounted_Paper_Cutter_SST
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)15
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具

    対応地域

    北米